클램핑 죠오는 플로팅 클램프 23320.0008, 23320.0012 와 23320.0014 에 적용 가능함.
이 폼목은 23320.0052 - 표준 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 / 상부 스탠다드 클램핑 죠오 (클램핑 범위: 0 mm – 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 표준 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 (EH 23320.)
고객이 제작해서 사용할 경우, 상부 클램핑 죠오에 있는 클램프 하우징 속에 10 mm 깊이로 고정나사 (M 8 - 12.9, 43 Nm)를 삽입해야 하고, 하부 클램핑 죠오에 있는 클램프 하우징 속에는 9 mm로 삽입해야 한다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers