- 암나사 타입 – 그림 2
- 시스템: V40
- l1 ±0,01: 30 mm
- d1: M8
- d2: 4 mm
- l3: 13 mm
- t: 10 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 13 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- 시스템: V40
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M8
- d2: 4 mm
- l3: 18 mm
- t: 14 mm
- d3: 14,4 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 18 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- 시스템: V70/L12
- l1 ±0,01: 40 mm
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l3: 18 mm
- t: 12 mm
- d3: 21,2 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 41 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 2
- 시스템: V70/L12
- l1 ±0,01: 60 mm
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l3: 28 mm
- t: 18 mm
- d3: 21,2 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 63 g
show article view
데이터시트 EH 22680. 패드 – 핀 모양