클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용

EH 23320.

클램핑 죠오는 플로팅 클램프 23320.0008, 23320.0012 그리고 23320.0014 에 적용 가능하다.

상부 클램핑 죠오 (23320.0054, 23320.0056 그리고 23320.0058 - 그림 1~3) 클램핑 범위를 늘리는데 사용할 수 있다.

상부 클램핑 죠오의 M 8 탭을 이용해 (23320.0154 / .0156 - 그림 4 + 5) 필요시 다른 표준품들을 적용할 수 있다. - "추가적인 제품" 보기

하부 클램핑 죠와 셀프얼라이닝 패드  (23320.0148 - 그림 6) 는 기울기를 지닌 가공물에 용이하다.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
그림
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
상부 교환 가능한 클램핑 죠오
그림:
1
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
제품 번호:
23320.0054
CAD
문서
클램핑 죠오
  • 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 – 그림 1
  • 시스템: V70/L12/L16
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • 무게: 91 g
show article view
클램핑 죠오
버전:
상부 교환 가능한 클램핑 죠오
그림:
2
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
제품 번호:
23320.0056
CAD
문서
클램핑 죠오
  • 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 – 그림 2
  • 시스템: V70/L12/L16
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • 무게: 88 g
show article view
클램핑 죠오
버전:
상부 교환 가능한 클램핑 죠오
그림:
3
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
제품 번호:
23320.0058
CAD
문서
클램핑 죠오
  • 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 – 그림 3
  • 시스템: V70/L12/L16
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • 무게: 130 g
show article view
클램핑 죠오
버전:
상부 클램핑 죠오와 위치 홀
그림:
4
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
29 mm
제품 번호:
23320.0154
CAD
문서
클램핑 죠오
  • 상부 클램핑 죠오와 위치 홀 – 그림 4
  • 시스템: V70/L12/L16
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 29 mm
  • 무게: 83 g
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0148: 23 mm
show article view
클램핑 죠오
버전:
상부 클램핑 죠오와 위치 홀
그림:
5
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
40 mm
제품 번호:
23320.0156
CAD
문서
클램핑 죠오
  • 상부 클램핑 죠오와 위치 홀 – 그림 5
  • 시스템: V70/L12/L16
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 40 mm
  • 무게: 112 g
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0148: 34 mm
show article view
클램핑 죠오
버전:
평평한 볼과 피벗(셀프-얼라이닝) 기능이 있는 하부 클램핑 죠, 평평한 표면,  회전 방지
그림:
6
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
-
제품 번호:
23320.0148
CAD
문서
클램핑 죠오
  • 평평한 볼과 피벗(셀프-얼라이닝) 기능이 있는 하부 클램핑 죠, 평평한 표면,  회전 방지 – 그림 6
  • 시스템: V70/L12/L16
  • 무게: 98 g
show article view
클램핑 죠오

재질

클램핑 죠오

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

  • 볼 베어링 스틸

참조

플로팅 클램프의 조임 토크는 상황에 따라 조정하거나 줄여야 한다. 클램핑 죠의 접촉 면적의 감소에 따른 면의 상태를 관찰해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23320. 클램핑 죠오 – 플로팅 클램프 M 12 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.