클램핑 죠오는 플로팅 클램프 23320.0008, 23320.0012 그리고 23320.0014 에 적용 가능하다.
상부 클램핑 죠오 (23320.0054, 23320.0056 그리고 23320.0058 - 그림 1~3) 클램핑 범위를 늘리는데 사용할 수 있다.
상부 클램핑 죠오의 M 8 탭을 이용해 (23320.0154 / .0156 - 그림 4 + 5) 필요시 다른 표준품들을 적용할 수 있다. - "추가적인 제품" 보기
하부 클램핑 죠와 셀프얼라이닝 패드 (23320.0148 - 그림 6) 는 기울기를 지닌 가공물에 용이하다.
이 폼목은 23320.0154 - 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 / 상부 클램핑 죠오와 위치 홀 (클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 29 mm, 클램핑 범위 최대 함께 23320.0148: 23 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 (EH 23320.)
클램핑 죠오
플로팅 클램프의 조임 토크는 상황에 따라 조정하거나 줄여야 한다. 클램핑 죠의 접촉 면적의 감소에 따른 면의 상태를 관찰해야 함.