클램프 코가 달린 형

EH 23180.

이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

버전
그림
기본 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
23180.0209
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 시스템: V40
  • 기본 b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • 무게: 127 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23180.0211
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 시스템: V70
  • 기본 b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • 무게: 251 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
23180.0213
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 시스템: V70/L12
  • 기본 b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • 무게: 488 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
제품 번호:
23180.0217
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 시스템: V70/L16
  • 기본 b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • 무게: 812 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23180. 클램프 – 코가 달린 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품