볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 회전되지 않는 볼

EH 22700.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0584
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • 시스템: V40
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 5,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0624
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0626
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 25 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22700.0666
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
  • 무게: 60 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0724
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 18 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0726
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 25 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22700.0766
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
  • 무게: 60 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2

참조

회전되지 않는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22700. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 회전되지 않는 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.