테이퍼 클램핑 유닛 평면 / 널링면, M12

EH 23250.

소켓 헤드 나사를 조이면 두 개의 클램핑 척이 바깥쪽으로 이동하고 가공물에 닿은 뒤 압력을 가하게 됩니다

테이퍼 클램핑 부품의 스트로크 = M8 +/- 0.5mm, M12 = +/- 1mm.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
l1 최소 [mm]
l1 최대 [mm]
b1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
클램핑 죠오, 양쪽 널링면
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l1 최소 [mm]:
42 mm
l1 최대 [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
제품 번호:
23250.0510
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 클램핑 죠오, 양쪽 널링면 – 그림 1
  • d1: M12
  • l1 최소: 42 mm
  • l1 최대: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 무게: 282 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
클램핑 죠오, 양쪽 평면
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l1 최소 [mm]:
42 mm
l1 최대 [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
제품 번호:
23250.0511
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 클램핑 죠오, 양쪽 평면 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1 최소: 42 mm
  • l1 최대: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 무게: 282 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
클램핑 죠오, 평면 / 널링면
그림:
3
d1 [mm]:
M12
l1 최소 [mm]:
42 mm
l1 최대 [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
제품 번호:
23250.0512
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 클램핑 죠오, 평면 / 널링면 – 그림 3
  • d1: M12
  • l1 최소: 42 mm
  • l1 최대: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 무게: 290 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리, 표면이 미려함

나사

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 12.9

스프링

  • 스프링 스틸 와이어

클램핑 죠오

  • 공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23250. 테이퍼 클램핑 유닛 – 평면 / 널링면, M12
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.