테이퍼 클램핑 유닛

EH 23250.

테이퍼 클램핑 유닛은 수평과 수직 멀티 클램핑에 특히 적합하다. 테이퍼 클램프는 컴팩트하게 설치할 수 있기 때문에 기하학적인 간섭 없이 클램핑이 가능하다.

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
클램핑력 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
23250.0008
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 클램핑력 최대: 20 kN
  • 조임 토크 최대: 43 Nm
  • 무게: 72 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
클램핑력 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
23250.0012
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 클램핑력 최대: 30 kN
  • 조임 토크 최대: 85 Nm
  • 무게: 233 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
클램핑력 최대 [kN]:
50 kN
제품 번호:
23250.0016
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 50 kN
  • 조임 토크 최대: 210 Nm
  • 무게: 581 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23250.0065 1)
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • 클램핑력 최대: 7 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 30 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
클램핑력 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
23250.0048
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 클램핑력 최대: 20 kN
  • 조임 토크 최대: 43 Nm
  • 무게: 73 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
클램핑력 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
23250.0052
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 클램핑력 최대: 30 kN
  • 조임 토크 최대: 85 Nm
  • 무게: 234 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
그림:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
클램핑력 최대 [kN]:
50 kN
제품 번호:
23250.0056
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 50 kN
  • 조임 토크 최대: 210 Nm
  • 무게: 577 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
클램핑력 최대 [kN]:
50 kN
제품 번호:
23250.0112
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 50 kN
  • 조임 토크 최대: 85 Nm
  • 무게: 350 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면
그림:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
클램핑력 최대 [kN]:
80 kN
제품 번호:
23250.0116
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 이중 테이퍼, 널링된 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 80 kN
  • 조임 토크 최대: 210 Nm
  • 무게: 906 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
클램핑력 최대 [kN]:
50 kN
제품 번호:
23250.0142
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 50 kN
  • 조임 토크 최대: 85 Nm
  • 무게: 343 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면
그림:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
클램핑력 최대 [kN]:
80 kN
제품 번호:
23250.0146
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 이중 테이퍼, 평평한 클램핑 죠오, 양면 – 그림 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 80 kN
  • 조임 토크 최대: 210 Nm
  • 무게: 895 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
클램핑력 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
23250.0158
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면 – 그림 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • 클램핑력 최대: 20 kN
  • 조임 토크 최대: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • 무게: 84 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
클램핑력 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
23250.0162
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면 – 그림 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • 클램핑력 최대: 30 kN
  • 조임 토크 최대: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • 무게: 247 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛
버전:
싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면
그림:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
클램핑력 최대 [kN]:
50 kN
제품 번호:
23250.0166
CAD
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 싱글 테이퍼, 나사홀이 있는 클램핑 죠오, 양면 – 그림 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 50 kN
  • 조임 토크 최대: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • 무게: 618 g
show article view
테이퍼 클램핑 유닛

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리, 표면이 미려함

나사

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 12.9

스프링

  • 스프링 스틸 와이어
  • 니트릴부타디엔 고무(NBR) (O-Ring)

클램핑 죠오

  • 공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리

참조

테이퍼 클램핑 유닛의 다양한 활용법은 "멀티 클램핑 시스템"섹션 참조.

조립

나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.

작동

소켓 헤드 나사를 돌려주면 두개의 척이 바깥쪽으로 밀려 가공물의 정지 점에서 압력을 가할 수 있다. 두 개의 테이퍼를 가진 제품 (이중 테이퍼) 을 사용함으로써 추가적인 수직 클램핑력을 얻는다. 테이퍼 클램핑 유니트의 스트로크는 M5 = ± 0.5, M8 = ± 0.5, M12 = ± 1 그리고 M16 = ± 1.5 의 값을 갖는다. 나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23250. 테이퍼 클램핑 유닛