웨지 부품 코트형

EH 1703.

몸체:

  • 다양한 사전가공물, 표면 상태와 재질을 위한 웨지 부품
  • 신속한 교체 가능
  • 최소 클램핑 깊이 8 mm
  • 패드는 별도 주문

패드:

  • 클램핑 표면의 변형 없이 확실하게 가공물을 클램핑 할 수 있음
  • 배송단위 20 pcs

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
제품 번호:
1703.360
CAD
문서
웨지 부품
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • 무게: 17 g
show article view
웨지 부품

재질

  • 스틸, 경화처리
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
패드
패드
제품 번호:
1703.370
CAD
패드
  • 패드
  • 무게: 26 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1703. 웨지 부품 – 코트형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.