웨지 부품 둥근형

EH 1703.

  • 표면 상태와 재료에 관계없이 원형 또는 반원 형태의 가공물 용 웨지 부품
  • 신속한 교체 가능
  • 최소 클램핑 깊이: 8 mm

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
제품 번호:
1703.380
CAD
문서
웨지 부품
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 16 g
show article view
웨지 부품

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1703. 웨지 부품 – 둥근형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.