1703.380 - 웨지 부품
둥근형

  • 표면 상태와 재료에 관계없이 원형 또는 반원 형태의 가공물 용 웨지 부품
  • 신속한 교체 가능
  • 최소 클램핑 깊이: 8 mm

이 폼목은 1703.380 - 웨지 부품 둥근형 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 웨지 부품 둥근형 (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
제품 번호:
1703.380
문서
웨지 부품
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • 무게: 16 g
웨지 부품

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1703.380
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성