토글 클램프 후크 타입 수직형, 수평 베이스

EH 23330.

이동의 편의성과 쉬운 작동방식의 용이함 때문에 토글 클램프는 광범위한 용도에 적용이 가능하다.

토글 클램프는 높은 품질의 부품으로 제작되었으며, 유지 보수가 필요 없이 지속적인 사용이 가능하도록 설계됨.

오일에 내성이 있는 2개 부품으로 구성된 인체공학적인 핸들, 부드러운 표면으로 이루어진 넓은 그립 부위로 사용 편의성이 높음.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

재질
일반
h3 최소 [mm]
h3 최대 [mm]
l1 [mm]
지지력 F1 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
일반 :
3
h3 최소 [mm]:
24 mm
h3 최대 [mm]:
49 mm
l1 [mm]:
91 mm
지지력 F1 [kN]:
1,6 kN
제품 번호:
23330.5003
CAD
문서
토글 클램프 후크 타입
  • 스틸
  • 일반 : 3
  • d1: 4 mm
  • d2: 5,2 mm
  • d3: 5,2 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 99 mm
  • h3 최소: 24 mm
  • h3 최대: 49 mm
  • h4 최소: 5 mm
  • h4 최대: 30 mm
  • h5: 11 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 158 mm
  • l3: 6,4 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 13 mm
  • 지지력 F1: 1,6 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 150 g
show article view
토글 클램프 후크 타입
재질:
스틸
일반 :
4
h3 최소 [mm]:
34,5 mm
h3 최대 [mm]:
64 mm
l1 [mm]:
125 mm
지지력 F1 [kN]:
3,2 kN
제품 번호:
23330.5004
CAD
문서
토글 클램프 후크 타입
  • 스틸
  • 일반 : 4
  • d1: 6 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 136 mm
  • h3 최소: 34,5 mm
  • h3 최대: 64 mm
  • h4 최소: 7 mm
  • h4 최대: 36 mm
  • h5: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • l2: 190 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 35 mm
  • l6: 19 mm
  • 지지력 F1: 3,2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 358 g
show article view
토글 클램프 후크 타입
재질:
스틸
일반 :
5
h3 최소 [mm]:
43 mm
h3 최대 [mm]:
81 mm
l1 [mm]:
151 mm
지지력 F1 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23330.5005
CAD
문서
토글 클램프 후크 타입
  • 스틸
  • 일반 : 5
  • d1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • h1: 94,5 mm
  • h2: 168 mm
  • h3 최소: 43 mm
  • h3 최대: 81 mm
  • h4 최소: 9 mm
  • h4 최대: 47 mm
  • h5: 19 mm
  • l1: 151 mm
  • l2: 239 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 32 mm
  • 지지력 F1: 7 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 791 g
show article view
토글 클램프 후크 타입

재질

클램프

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

리벳

  • 스테인리스 스틸

손잡이

  • 플라스틱

카운터 캐치

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23330. 토글 클램프 후크 타입 – 수직형, 수평 베이스
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
토글 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Toggle Clamps