이동의 편의성과 쉬운 작동방식의 용이함 때문에 토글 클램프는 광범위한 용도에 적용이 가능하다.
토글 클램프는 높은 품질의 부품으로 제작되었으며, 유지 보수가 필요 없이 지속적인 사용이 가능하도록 설계됨.
오일에 내성이 있는 2개 부품으로 구성된 인체공학적인 핸들, 부드러운 표면으로 이루어진 넓은 그립 부위로 사용 편의성이 높음.
이 폼목은 23330.5005 - 토글 클램프 후크 타입 수직형, 수평 베이스 / (일반 : 5) 품목 그룹의 한 버전입니다 토글 클램프 후크 타입 수직형, 수평 베이스 (EH 23330.)
클램프
리벳
손잡이
카운터 캐치