테이퍼 클램핑 유닛은 수평과 수직 멀티 클램핑에 특히 적합하다. 테이퍼 클램프는 컴팩트하게 설치할 수 있기 때문에 기하학적인 간섭 없이 클램핑이 가능하다.
이 폼목은 23250.0016 - 테이퍼 클램핑 유닛 / 싱글 테이퍼, 널링형 클램핑 죠오, 양면 (d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 테이퍼 클램핑 유닛 (EH 23250.)
몸체
나사
스프링
클램핑 죠오
테이퍼 클램핑 유닛의 다양한 활용법은 "멀티 클램핑 시스템"섹션 참조.
나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.
소켓 헤드 나사를 돌려주면 두개의 척이 바깥쪽으로 밀려 가공물의 정지 점에서 압력을 가할 수 있다. 두 개의 테이퍼를 가진 제품 (이중 테이퍼) 을 사용함으로써 추가적인 수직 클램핑력을 얻는다. 테이퍼 클램핑 유니트의 스트로크는 M5 = ± 0.5, M8 = ± 0.5, M12 = ± 1 그리고 M16 = ± 1.5 의 값을 갖는다. 나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.