23185.0116 - 클램프
슬롯, 조절 가능한 카운터 피스, T-볼트 있음

스러스트 패드와 카운터 부품이 연결된 클램프로써 부품을 잃어버리는 것을 방지한다. 따라서, 클램프를 빠르게 사용할 수 있다. 클램프는 두 개의 평면 코(nose-클램프 접점)을 가지고 있으며, 사용 용도에 따라서 뒤집어 사용할 수 있다.

이 폼목은 23185.0116 - 클램프 슬롯, 조절 가능한 카운터 피스, T-볼트 있음 / (기본 d1: 17 mm, T-슬롯 사이즈: 16 mm, d2: M16, l4: 160 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 슬롯, 조절 가능한 카운터 피스, T-볼트 있음 (EH 23185.)

기본 - d1 [mm]
T-슬롯 사이즈 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
클램핑력1) 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
기본 d1 [mm]:
17 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
40 kN
제품 번호:
23185.0116
문서
클램프
  • 기본 d1: 17 mm
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 24 mm
  • 클램핑력1) 최대: 40 kN
  • 무게: 1850 g
클램프

재질

나사

  • 열처리 스틸

너트

  • 열처리 스틸

원판 (디스크-disc)

  • 열처리 스틸

클램프

  • 스틸, 담금질 , 아연 도금 처리

참조

확장 써포트 (EH 23185.)를 이용하여 클램핑 높이를 연장할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23185.0116