귀하의 선택에 따라 15 건이 조회되었습니다.
- 기본 d1: 13 mm
- T-슬롯 사이즈: 10 mm
- d2: M10
- l4: 100 mm
- h1: 0 mm – 40 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- e: 15 mm
- c: 9,6 mm
- s: 11 mm
- WS: 16 mm
- 클램핑력1) 최대: 25 kN
- 무게: 660 g
show article view
- 기본 d1: 13 mm
- T-슬롯 사이즈: 12 mm
- d2: M12
- l4: 125 mm
- h1: 0 mm – 55 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- e: 18 mm
- c: 11,6 mm
- s: 11 mm
- WS: 18 mm
- 클램핑력1) 최대: 30 kN
- 무게: 821 g
show article view
- 기본 d1: 13 mm
- T-슬롯 사이즈: 14 mm
- d2: M12
- l4: 125 mm
- h1: 0 mm – 55 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- e: 18 mm
- c: 11,6 mm
- s: 11 mm
- WS: 18 mm
- 클램핑력1) 최대: 30 kN
- 무게: 841 g
show article view
- 기본 d1: 17 mm
- T-슬롯 사이즈: 12 mm
- d2: M12
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 18 mm
- c: 11,6 mm
- s: 12 mm
- WS: 18 mm
- 클램핑력1) 최대: 35 kN
- 무게: 1683 g
show article view
- 기본 d1: 17 mm
- T-슬롯 사이즈: 14 mm
- d2: M12
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 22 mm
- c: 13,6 mm
- s: 12 mm
- WS: 18 mm
- 클램핑력1) 최대: 35 kN
- 무게: 1701 g
show article view
- 기본 d1: 17 mm
- T-슬롯 사이즈: 16 mm
- d2: M16
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 25 mm
- c: 15,6 mm
- s: 12 mm
- WS: 24 mm
- 클램핑력1) 최대: 40 kN
- 무게: 1850 g
show article view
- 기본 d1: 17 mm
- T-슬롯 사이즈: 18 mm
- d2: M16
- l4: 160 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- e: 25 mm
- c: 17,6 mm
- s: 12 mm
- WS: 24 mm
- 클램핑력1) 최대: 40 kN
- 무게: 1895 g
show article view
- 기본 d1: 21 mm
- T-슬롯 사이즈: 16 mm
- d2: M16
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 25 mm
- c: 15,6 mm
- s: 14 mm
- WS: 24 mm
- 클램핑력1) 최대: 55 kN
- 무게: 2679 g
show article view
- 기본 d1: 21 mm
- T-슬롯 사이즈: 18 mm
- d2: M16
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 25 mm
- c: 17,6 mm
- s: 14 mm
- WS: 24 mm
- 클램핑력1) 최대: 55 kN
- 무게: 2703 g
show article view
- 기본 d1: 21 mm
- T-슬롯 사이즈: 20 mm
- d2: M20
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 32 mm
- c: 19,6 mm
- s: 14 mm
- WS: 30 mm
- 클램핑력1) 최대: 60 kN
- 무게: 2780 g
show article view
- 기본 d1: 21 mm
- T-슬롯 사이즈: 22 mm
- d2: M20
- l4: 200 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- e: 32 mm
- c: 21,6 mm
- s: 14 mm
- WS: 30 mm
- 클램핑력1) 최대: 60 kN
- 무게: 3005 g
show article view
- 기본 d1: 25 mm
- T-슬롯 사이즈: 20 mm
- d2: M20
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 32 mm
- c: 19,6 mm
- s: 17 mm
- WS: 30 mm
- 클램핑력1) 최대: 70 kN
- 무게: 4420 g
show article view
- 기본 d1: 25 mm
- T-슬롯 사이즈: 22 mm
- d2: M20
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 32 mm
- c: 21,6 mm
- s: 17 mm
- WS: 30 mm
- 클램핑력1) 최대: 70 kN
- 무게: 4460 g
show article view
- 기본 d1: 25 mm
- T-슬롯 사이즈: 24 mm
- d2: M24
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 44 mm
- c: 23,6 mm
- s: 17 mm
- WS: 36 mm
- 클램핑력1) 최대: 75 kN
- 무게: 4900 g
show article view
- 기본 d1: 25 mm
- T-슬롯 사이즈: 28 mm
- d2: M24
- l4: 250 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- e: 44 mm
- c: 27,7 mm
- s: 17 mm
- WS: 36 mm
- 클램핑력1) 최대: 75 kN
- 무게: 5000 g
show article view
재질
나사
너트
원판 (디스크-disc)
클램프
참조
확장 써포트 (EH 23185.)를 이용하여 클램핑 높이를 연장할 수 있다.
데이터시트 EH 23185. 클램프 – 슬롯, 조절 가능한 카운터 피스, T-볼트 있음