23185.0416 - 확장 써포트
스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스

확장 써포트를 EH 23185 의 카운터 부품에 나사로 고정함으로써 클램핑 높이를 연장할 수 있다 (치수 h2). 클램핑 높이는 확장 써포트를 통해서 단차 없이 조정 가능하다.

이 폼목은 23185.0416 - 확장 써포트 스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스 / (d1: M16, l: 55 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 확장 써포트 스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스 (EH 23185.)

d1 [mm]
l [mm]
클램프 용 d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
클램프 용 d1 [mm]:
21 mm
제품 번호:
23185.0416
문서
확장 써포트
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • 클램프 용 d1: 21 mm
  • 무게: 494 g
확장 써포트

재질

몸체

  • 스틸, 담금질 , 아연 도금 처리

써포팅 볼트

  • 열처리 스틸, 재질 8.8, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23185.0416