23340.0108 - 센터링 클램핑 맨드릴

The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.

내부 구멍을 가진 가공물의 센터링 및 클램핑용

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

  • Very high accuracy for turning/milling processes
  • Ideal for secondary operations on turned parts
  • Hardened and coated screw for long service life
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

이 폼목은 23340.0108 - 센터링 클램핑 맨드릴 / (d1 최소: 13,5 mm, d1 최대: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 센터링 클램핑 맨드릴 (EH 23340.)

d1 최소 [mm]
d1 최대 [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 최소 [mm]:
13,5 mm
d1 최대 [mm]:
20 mm
d2 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d5 [mm]:
M8
h1 [mm]:
15 mm
클램핑력 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
23340.0108
문서
센터링 클램핑 맨드릴
  • d1 최소: 13,5 mm
  • d1 최대: 20 mm
  • d2 -0,05: 37,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 29 mm
  • d5: M8
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • 세그먼트의수: 6
  • WS WS1: 6 mm
  • WS WS2: 2 mm
  • 클램핑력 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 24 Nm
  • 위치 홀 H7: 37,5 mm
  • 무게: 99 g
센터링 클램핑 맨드릴

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

클램핑 스크류

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

조립

센터링 클램핑 맨드릴은 필요한 지름으로 가공 될 수 있다.(예 : 선삭/밀링)  센터링 클램핑 맨드릴의 가공 전에 인지할 부분은, 클램핑 지름보다 대략 0.1mm 정도 확장된다는 것이다. 맨드릴 가공을 위한 너트가 제공된다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23340.0108
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
카테고리:
작동 메뉴얼