제품 필터
더 자세히
d1 최소: 8 mm
d1 최대: 12,4 mm
d2 -0,05: 29,72 mm
d3 : M3
d4 : 21 mm
d5 : M4
h1 : 15 mm
h2 : 16 mm
h3 : 21,8 mm
l1 : ~ 6 mm
l2 : 8 mm
세그먼트의수: 4
WS WS1 : 3 mm
WS WS2 : 2 mm
클램핑력 최대: 3 kN
조임 토크 최대: 3,5 Nm
위치 홀 H7: 29,72 mm
무게: 58 g
show article view
더 자세히
d1 최소: 12,2 mm
d1 최대: 14,2 mm
d2 -0,05: 31,5 mm
d3 : M3
d4 : 23,1 mm
d5 : M6
h1 : 15 mm
h2 : 19 mm
h3 : 24,9 mm
l1 : ~ 6 mm
l2 : 12 mm
세그먼트의수: 4
WS WS1 : 5 mm
WS WS2 : 2 mm
클램핑력 최대: 6 kN
조임 토크 최대: 12 Nm
위치 홀 H7: 31,5 mm
무게: 62 g
show article view
더 자세히
d1 최소: 13,5 mm
d1 최대: 20 mm
d2 -0,05: 37,5 mm
d3 : M3
d4 : 29 mm
d5 : M8
h1 : 15 mm
h2 : 19 mm
h3 : 24,9 mm
l1 : ~ 6 mm
l2 : 14 mm
세그먼트의수: 6
WS WS1 : 6 mm
WS WS2 : 2 mm
클램핑력 최대: 8 kN
조임 토크 최대: 24 Nm
위치 홀 H7: 37,5 mm
무게: 99 g
show article view
더 자세히
d1 최소: 18 mm
d1 최대: 27 mm
d2 -0,05: 50 mm
d3 : M4
d4 : 39,4 mm
d5 : M10
h1 : 17,5 mm
h2 : 22,2 mm
h3 : 28,6 mm
l1 : ~ 7 mm
l2 : 17 mm
세그먼트의수: 6
WS WS1 : 8 mm
WS WS2 : 2,5 mm
클램핑력 최대: 13 kN
조임 토크 최대: 42 Nm
위치 홀 H7: 50 mm
무게: 191 g
show article view
더 자세히
d1 최소: 25,4 mm
d1 최대: 35,3 mm
d2 -0,05: 56 mm
d3 : M4
d4 : 45,5 mm
d5 : M12
h1 : 20,6 mm
h2 : 25,4 mm
h3 : 31,8 mm
l1 : ~ 7 mm
l2 : 21 mm
세그먼트의수: 6
WS WS1 : 10 mm
WS WS2 : 2,5 mm
클램핑력 최대: 15 kN
조임 토크 최대: 105 Nm
위치 홀 H7: 56 mm
무게: 306 g
show article view
더 자세히
d1 최소: 30 mm
d1 최대: 51 mm
d2 -0,05: 75,5 mm
d3 : M5
d4 : 63,9 mm
d5 : M16
h1 : 27 mm
h2 : 31,8 mm
h3 : 39,6 mm
l1 : ~ 12 mm
l2 : 20 mm
세그먼트의수: 6
WS WS1 : 14 mm
WS WS2 : 3 mm
클램핑력 최대: 26 kN
조임 토크 최대: 200 Nm
위치 홀 H7: 75,5 mm
무게: 762 g
show article view
더 자세히
d1 최소: 30 mm
d1 최대: 77 mm
d2 -0,05: 107,5 mm
d3 : M6
d4 : 92,5 mm
d5 : M16
h1 : 32,3 mm
h2 : 37,6 mm
h3 : 45,5 mm
l1 : ~ 12 mm
l2 : 20 mm
세그먼트의수: 8
WS WS1 : 14 mm
WS WS2 : 4 mm
클램핑력 최대: 26 kN
조임 토크 최대: 200 Nm
위치 홀 H7: 107,5 mm
무게: 1832 g
show article view
재질
몸체
클램핑 스크류
참조
스페셜 타입 별도 요청.
조립
센터링 클램핑 맨드릴은 필요한 지름으로 가공 될 수 있다.(예 : 선삭/밀링) 센터링 클램핑 맨드릴의 가공 전에 인지할 부분은, 클램핑 지름보다 대략 0.1mm 정도 확장된다는 것이다. 맨드릴 가공을 위한 너트가 제공된다.
데이터시트 EH 23340. 센터링 클램핑 맨드릴
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels