EH 23340.
측면에서 조작이 가능하기 때문에 위쪽이 막혀 있는 가공물에 사용 가능하다.
내부 구멍을 가진 가공물의 센터링 및 클램핑용
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
몸체
클램핑 스크류
센터링 클램핑 맨드릴은 필요한 지름으로 가공 될 수 있다.(예 : 선삭/밀링) 센터링 클램핑 맨드릴의 가공 전에 인지할 부분은, 클램핑 지름보다 대략 0.1mm 정도 확장된다는 것이다. 맨드릴 가공을 위한 잠금링이 제공된다.
The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws