EH 23340.
내부 홀을 가진 가공물의 센터링과 클램핑을 위한 부품. ±0,025 mm 의 정확도를 보장한다. 연마처리 되어 있는 클램핑 세그먼트 덕분에 가공 전 소재 혹은 가공 된 표면을 가진 가공물에 마찰식으로 연결 될 수 있으며, 센터링과 클램핑을 할 수 있다. 크게 조절 가능한 스트로크와 낮은 높이가 본 제품의 특징이다. 상부 또는 하부에 설치 가능하다
귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.
더 자세히
몸체
스프링
클램핑 부분
위에서 장착하기 위한 조립 지침 : 클램핑 플레이트와 스크류를 떼어냄. 몸체는 나사산 핀을 이용해 WS2 로 체결 가능함.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.