센터링 클램핑 부품 클램핑 볼

EH 23340.

경미한 클램프 표시 (흠집) 가 허용되는 가공물의 정확한 센터링과 클램핑을 위해 사용. ±0,025 mm 정밀도로 셀프-센터링이 가능. 클램핑 볼은 마찰에 의해 소재 혹은 사전가공된 표면을 가진 가공물을 베어링의 접점 아래로 센터링하거나 클램핑 하게 된다.  크게 조절 가능한 스트로크와 낮은 높이가 본 제품의 특징이다. 제품의 위쪽과 아래쪽에서 모두 작동 가능하다.

귀하의 선택에 따라 11 건이 조회되었습니다.

d1 최소 [mm]
d1 최대 [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
스트로크 s [mm]
클램핑력 F 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 최소 [mm]:
11,7 mm
d1 최대 [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
14,7 mm
t [mm]:
4 mm
스트로크 s [mm]:
1,3 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
0,5 kN
제품 번호:
23340.0212 1)
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 11,7 mm
  • d1 최대: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 1,5 mm
  • h1 -1: 8,6 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4: 3,5 mm
  • h5 -2: 14,7 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • t: 4 mm
  • 볼의 개수 n: 3
  • 스트로크 s: 1,3 mm
  • WS WS1: 3 mm
  • 클램핑력 F 최대: 0,5 kN
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 10 mm
  • 위치 홀 D2: 1,5 mm
  • 위치 홀 D3: 4 mm
  • 위치 홀 D4: M4
  • 위치 홀 H1: 2 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 3,5 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 3,5 mm
  • 무게: 18 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
14,5 mm
d1 최대 [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,2 mm
t [mm]:
6 mm
스트로크 s [mm]:
2,3 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
23340.0214
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 14,5 mm
  • d1 최대: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,2 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • t: 6 mm
  • 볼의 개수 n: 3
  • 스트로크 s: 2,3 mm
  • WS WS1: 3 mm
  • WS WS2: 5 mm
  • 클램핑력 F 최대: 3,5 kN
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 위치 홀 D2: 2 mm
  • 위치 홀 D3: 4 mm
  • 위치 홀 D4: M4
  • 위치 홀 H1: 2,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 5,5 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 4,5 mm
  • 무게: 26 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
18,5 mm
d1 최대 [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,7 mm
t [mm]:
7 mm
스트로크 s [mm]:
2,3 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
23340.0218
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 18,5 mm
  • d1 최대: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,7 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • t: 7 mm
  • 볼의 개수 n: 3
  • 스트로크 s: 2,3 mm
  • WS WS1: 4 mm
  • WS WS2: 5 mm
  • 클램핑력 F 최대: 4,5 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 15 mm
  • 위치 홀 D2: 2,5 mm
  • 위치 홀 D3: 5 mm
  • 위치 홀 D4: M5
  • 위치 홀 H1: 3,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 7,5 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 5,5 mm
  • 무게: 38 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
22,5 mm
d1 최대 [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,6 mm
t [mm]:
8 mm
스트로크 s [mm]:
2,3 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23340.0222
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 22,5 mm
  • d1 최대: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,6 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • t: 8 mm
  • 볼의 개수 n: 3
  • 스트로크 s: 2,3 mm
  • WS WS1: 5 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 클램핑력 F 최대: 5 kN
  • 조임 토크 최대: 17 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 위치 홀 D2: 3 mm
  • 위치 홀 D3: 6 mm
  • 위치 홀 D4: M6
  • 위치 홀 H1: 3,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 6 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 7 mm
  • 무게: 73 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
26,5 mm
d1 최대 [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,8 mm
t [mm]:
8 mm
스트로크 s [mm]:
2,3 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23340.0226
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 26,5 mm
  • d1 최대: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,8 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • t: 8 mm
  • 볼의 개수 n: 3
  • 스트로크 s: 2,3 mm
  • WS WS1: 5 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 클램핑력 F 최대: 5 kN
  • 조임 토크 최대: 17 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 위치 홀 D2: 3 mm
  • 위치 홀 D3: 6 mm
  • 위치 홀 D4: M6
  • 위치 홀 H1: 3,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 6 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 7 mm
  • 무게: 93 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
30,5 mm
d1 최대 [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
t [mm]:
8 mm
스트로크 s [mm]:
4,6 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23340.0230
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 30,5 mm
  • d1 최대: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • 볼 직경: 8 mm
  • t: 8 mm
  • 볼의 개수 n: 3
  • 스트로크 s: 4,6 mm
  • WS WS1: 5 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 클램핑력 F 최대: 5 kN
  • 조임 토크 최대: 17 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 25 mm
  • 위치 홀 D2: 4 mm
  • 위치 홀 D3: 6 mm
  • 위치 홀 D4: M6
  • 위치 홀 H1: 3,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 7 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 9 mm
  • 무게: 119 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
38,5 mm
d1 최대 [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
스트로크 s [mm]:
4,6 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
6,5 kN
제품 번호:
23340.0238
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 38,5 mm
  • d1 최대: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • 볼 직경: 8 mm
  • t: 10 mm
  • 볼의 개수 n: 6
  • 스트로크 s: 4,6 mm
  • WS WS1: 6 mm
  • WS WS2: 8 mm
  • 클램핑력 F 최대: 6,5 kN
  • 조임 토크 최대: 43 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 30 mm
  • 위치 홀 D2: 4 mm
  • 위치 홀 D3: 8 mm
  • 위치 홀 D4: M8
  • 위치 홀 H1: 4,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 7,5 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 11 mm
  • 무게: 254 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
46,5 mm
d1 최대 [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
스트로크 s [mm]:
4,6 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
6,5 kN
제품 번호:
23340.0246
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 46,5 mm
  • d1 최대: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • 볼 직경: 8 mm
  • t: 10 mm
  • 볼의 개수 n: 6
  • 스트로크 s: 4,6 mm
  • WS WS1: 6 mm
  • WS WS2: 8 mm
  • 클램핑력 F 최대: 6,5 kN
  • 조임 토크 최대: 43 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 30 mm
  • 위치 홀 D2: 4 mm
  • 위치 홀 D3: 8 mm
  • 위치 홀 D4: M8
  • 위치 홀 H1: 6,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 7,5 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 11 mm
  • 무게: 342 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
54,5 mm
d1 최대 [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,6 mm
t [mm]:
12 mm
스트로크 s [mm]:
9,2 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
23340.0254
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 54,5 mm
  • d1 최대: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,6 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • t: 12 mm
  • 볼의 개수 n: 6
  • 스트로크 s: 9,2 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 10 mm
  • 클램핑력 F 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 79 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 45 mm
  • 위치 홀 D2: 5 mm
  • 위치 홀 D3: 10 mm
  • 위치 홀 D4: M10
  • 위치 홀 H1: 6,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 9 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 15 mm
  • 무게: 664 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
70,5 mm
d1 최대 [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63,1 mm
t [mm]:
15 mm
스트로크 s [mm]:
9,2 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23340.0270
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 70,5 mm
  • d1 최대: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63,1 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • t: 15 mm
  • 볼의 개수 n: 6
  • 스트로크 s: 9,2 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 12 mm
  • 클램핑력 F 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 141 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 60 mm
  • 위치 홀 D2: 5 mm
  • 위치 홀 D3: 12 mm
  • 위치 홀 D4: M12
  • 위치 홀 H1: 6,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 10 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 17 mm
  • 무게: 1312 g
show article view
센터링 클램핑 부품
d1 최소 [mm]:
86,5 mm
d1 최대 [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,2 mm
t [mm]:
15 mm
스트로크 s [mm]:
9,2 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23340.0286
CAD
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 86,5 mm
  • d1 최대: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,2 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • t: 15 mm
  • 볼의 개수 n: 6
  • 스트로크 s: 9,2 mm
  • WS WS1: 14 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 클램핑력 F 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 354 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 60 mm
  • 위치 홀 D2: 5 mm
  • 위치 홀 D3: 16 mm
  • 위치 홀 D4: M16
  • 위치 홀 H1: 6,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 10 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 25 mm
  • 무게: 2000 g
show article view
센터링 클램핑 부품

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

클램핑 볼

  • 스텐레스 스틸 1.4112, 경화처리와 연마처리

조립

위에서 장착하기 위한 조립 지침 : 클램핑 플레이트와 스크류를 떼어냄. 몸체는 나사산 핀을 이용해 WS2 로 체결 가능함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23340. 센터링 클램핑 부품 – 클램핑 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly and operating instructions centering clamping elements