23340.0122 - 센터링 클램핑 부품
하부 작동, 클램핑 세그먼트

위치 홀과 블라인드 홀을 가진 가공물을 센터링하거나 클램핑 할 수 있다.  ±0,025 mm 정밀도로 셀프-센터링이 가능. 클램핑 볼은 마찰에 의해 소재 혹은 사전가공된 표면을 가진 가공물을 베어링의 접점 아래로 센터링하거나 클램핑 하게 된다.  크게 조절 가능한 스트로크와 낮은 높이가 본 제품의 특징이다.  제품의 위쪽과 아래쪽에서 모두 작동 가능하다.

이 폼목은 23340.0122 - 센터링 클램핑 부품 하부 작동, 클램핑 세그먼트 / (d1 최소: 22,5 mm, d1 최대: 26,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 센터링 클램핑 부품 하부 작동, 클램핑 세그먼트 (EH 23340.)

d1 최소 [mm]
d1 최대 [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
클램핑력 F - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 최소 [mm]:
22,5 mm
d1 최대 [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
클램핑력 F 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
23340.0122
문서
센터링 클램핑 부품
  • d1 최소: 22,5 mm
  • d1 최대: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • 세그먼트의수 n: 3
  • 스트로크 s: 2,3 mm
  • WS WS1: 8 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • WS WS3: 16 mm
  • 클램핑력 F 최대: 4,5 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 위치 홀 D2: 3 mm
  • 위치 홀 D3: 10 mm
  • 위치 홀 D4: M10
  • 위치 홀 H1: 3,5 mm
  • 위치 홀 H2 +0,5: 6 mm
  • 위치 홀 L1 ±0,1: 7 mm
  • 무게: 82 g
센터링 클램핑 부품

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

클램핑 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4112, 경화처리와 연마처리

조립

위에서 장착하기 위한 조립 지침 : 클램핑 플레이트와 스크류를 떼어냄. 몸체는 나사산 핀을 이용해 WS2 로 체결 가능함.

작동

공압식 / 유압식 수동 / 자동 방식으로 바닥면에서 작동

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
Assembly and operating instructions centering clamping elements
카테고리:
작동 메뉴얼