편심 레버 지레받침 핀이 있는 형

EH 23390.

편심 레버의 편심 클램핑 범위는 160° 이다.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
편심 스트로크 s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스틸
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
편심 스트로크 s [mm]:
3,87 mm
제품 번호:
23390.0408
CAD
문서
편심 레버
  • 스틸
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • 편심 스트로크 s: 3,87 mm
  • 전체 스트로크 r2-h3: 9,07 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 60 °C
  • 무게: 92 g
show article view
편심 레버
버전:
스틸
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
편심 스트로크 s [mm]:
4,85 mm
제품 번호:
23390.0410
CAD
문서
편심 레버
  • 스틸
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • 편심 스트로크 s: 4,85 mm
  • 전체 스트로크 r2-h3: 11,45 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 60 °C
  • 무게: 179 g
show article view
편심 레버
버전:
스틸
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
편심 스트로크 s [mm]:
6,29 mm
제품 번호:
23390.0412
CAD
문서
편심 레버
  • 스틸
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • 편심 스트로크 s: 6,29 mm
  • 전체 스트로크 r2-h3: 16,29 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 60 °C
  • 무게: 286 g
show article view
편심 레버
버전:
스테인리스 스틸
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
편심 스트로크 s [mm]:
3,87 mm
제품 번호:
23390.0508
CAD
문서
편심 레버
  • 스테인리스 스틸
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • 편심 스트로크 s: 3,87 mm
  • 전체 스트로크 r2-h3: 9,07 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 60 °C
  • 무게: 94 g
show article view
편심 레버
버전:
스테인리스 스틸
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
편심 스트로크 s [mm]:
4,85 mm
제품 번호:
23390.0510
CAD
문서
편심 레버
  • 스테인리스 스틸
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • 편심 스트로크 s: 4,85 mm
  • 전체 스트로크 r2-h3: 11,45 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 60 °C
  • 무게: 179 g
show article view
편심 레버
버전:
스테인리스 스틸
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
편심 스트로크 s [mm]:
6,29 mm
제품 번호:
23390.0512
CAD
문서
편심 레버
  • 스테인리스 스틸
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • 편심 스트로크 s: 6,29 mm
  • 전체 스트로크 r2-h3: 16,29 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 60 °C
  • 무게: 290 g
show article view
편심 레버

재질

펄크럼 핀

  • 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리

편심 부품

  • 스틸 52-3, 아연 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4301

안전 링

  • 스텐레스 스틸 1.4310

플라스틱 캡

  • PVC, 빨간색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23390. 편심 레버 – 지레받침 핀이 있는 형