편심 레버의 편심 클램핑 범위는 160° 이다.
이 폼목은 23390.0512 - 편심 레버 지레받침 핀이 있는 형 / 스테인리스 스틸 (b1: 20 mm, d H11 f8: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 레버 지레받침 핀이 있는 형 (EH 23390.)
펄크럼 핀
편심 부품
안전 링
플라스틱 캡
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers