- 동
- d1: M4
- h1: 2,8 mm
- h2: 9,6 mm
- s: 0,75 mm
- A: 3,8 mm
- WS WS1: 7,93 mm
- WS WS2: 3 mm
- 클램핑력 최대: 0,9 kN
- 조임 토크 최대: 2,5 Nm
- 무게: 3,5 g
show article view
- 동
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- WS WS1: 15,86 mm
- WS WS2: 4 mm
- 클램핑력 최대: 3,4 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 무게: 11 g
show article view
- 동
- d1: M8
- h1: 4,8 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1: 20,6 mm
- WS WS2: 5 mm
- 클램핑력 최대: 3,6 kN
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 20 g
show article view
- 동
- d1: M10
- h1: 6,3 mm
- h2: 19 mm
- s: 1,3 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1: 20,6 mm
- WS WS2: 7 mm
- 클램핑력 최대: 7 kN
- 조임 토크 최대: 26 Nm
- 무게: 27 g
show article view
- 동
- d1: M12
- h1: 9,5 mm
- h2: 22,8 mm
- s: 2 mm
- A: 12,7 mm
- WS WS1: 25,4 mm
- WS WS2: 8 mm
- 클램핑력 최대: 9 kN
- 조임 토크 최대: 75 Nm
- 무게: 54 g
show article view
- 동
- d1: M16
- h1: 12,7 mm
- h2: 28,5 mm
- s: 2,5 mm
- A: 15 mm
- WS WS1: 30,13 mm
- WS WS2: 12 mm
- 클램핑력 최대: 12 kN
- 조임 토크 최대: 120 Nm
- 무게: 108 g
show article view
- 스텐인레스 스틸
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- WS WS1: 15,86 mm
- WS WS2: 4 mm
- 클램핑력 최대: 3,4 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 무게: 10 g
show article view
- 스텐인레스 스틸
- d1: M8
- h1: 6,4 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1: 20,6 mm
- WS WS2: 5 mm
- 클램핑력 최대: 3,6 kN
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 22 g
show article view
재질
편심 스크류
몸체
참조
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.