23270.0108 - 편심 클램프

편심 클램프는 높이가 낮은 가공물 강하게 클램프할 수 있다. 동 재질의 몸체로 부드럽지만 안전한 클램핑을 할 수 있다.

이 폼목은 23270.0108 - 편심 클램프 / (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 클램프 (EH 23270.)

재질
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
클램핑력 최대 [kN]:
3,6 kN
제품 번호:
23270.0108
문서
편심 클램프
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS WS1: 20,6 mm
  • WS WS2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 3,6 kN
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 20 g
편심 클램프

재질

편심 스크류

  • 스틸

몸체

참조

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23270.0108