EH 23260.
컴팩트한 클램핑 부품으로 모델에 따라서 밀거나 당김 기능을 전환 할 수 있음. 이동 거리는 10mm 이며, 2mm의 클램프 경로 내에서는 어떤 위치에서도 자체적으로 잠그는 것이 가능함. 최대 클램핑력 허용치는 4.9 kN.
귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.
더 자세히
케이스
몸체
볼 손잡이
액세서리
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.