23260.0013 - 클램핑 장치 "actima"

컴팩트한 클램핑 부품으로 모델에 따라서 밀거나 당김 기능을 전환 할 수 있음. 이동 거리는 10mm 이며, 2mm의 클램프 경로 내에서는 어떤 위치에서도 자체적으로 잠그는 것이 가능함. 최대 클램핑력 허용치는 4.9 kN.

이 폼목은 23260.0013 - 클램핑 장치 "actima" / 우측으로 당김 () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 장치 "actima" (EH 23260.)

버전
이동 경로 [mm]
s 클램핑 스트로크 [mm]
클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
우측으로 당김
홀:
관통 구멍
이동 경로 [mm]:
10 mm
s 클램핑 스트로크 [mm]:
2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
4,9 kN
제품 번호:
23260.0013
문서
클램핑 장치 "actima"
  • 우측으로 당김, 관통 구멍
  • 이동 경로: 10 mm
  • s 클램핑 스트로크: 2 mm
  • 클램핑력 최대: 4,9 kN
  • 무게: 751 g
클램핑 장치 "actima"
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
원판 (디스크-disc)
원판 (디스크-disc)
제품 번호:
23260.0042
CAD
원판 (디스크-disc)
  • 원판 (디스크-disc)
  • 무게: 270 g
제품:
테이퍼
테이퍼
제품 번호:
23260.0044
CAD
테이퍼
  • 테이퍼
  • 무게: 85 g
제품:
V-블록
V-블록
제품 번호:
23260.0046
CAD
V-블록
  • V-블록
  • 무게: 82 g

재질

케이스

  • 플라스틱, 검은색

몸체

  • 스틸, 흑색처리

볼 손잡이

  • 열가소성 수지(플라스틱) PF 31, RAL 3003 과 유사한 빨간색

액세서리

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23260.0013
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.