23111.0902 - 조작 핸들
포지셔닝 클램핑 핀 용

조작 핸들은 포지셔닝 클램핑 핀의 작동을 빠르고 쉽게 사용 가능하게 한다.

이 폼목은 23111.0902 - 조작 핸들 포지셔닝 클램핑 핀 용 / (스터드용 Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조작 핸들 포지셔닝 클램핑 핀 용 (EH 23111.)

스터드용 Ø [mm]
d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
스터드용 Ø [mm]:
25 mm/30 mm
d1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23111.0902
문서
조작 핸들
  • 스터드용 Ø: 25 mm/30 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M4
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 20 mm
  • WS1: 10 mm
  • WS2: 2,5 mm
  • 무게: 76 g
조작 핸들

재질

  • 스테인리스 스틸

조립

핸들은 배송시 포지셔닝 클램핑 핀과 동봉되는 M4 나사로 조일 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23111.0902
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
포지셔닝 클램핑 핀 작동 간이 매뉴얼(EH 23111.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
포지셔닝 클램핑 핀
카테고리:
제품 설명