클램프 짧은 형

EH 23700.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
23700.0022
CAD
문서
클램프
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • 무게: 370 g
show article view
클램프
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
23700.0026
CAD
문서
클램프
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • 무게: 781 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23700. 클램프 – 짧은 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
클램핑 엘래맨트 시스템