DIN 6317에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 형이며 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용된다. 폐쇄형 디자인으로 회전하는 공작물에 적합하다.
폐쇄형 슬롯 덕분에, 회전하는 가공물 적용에 적합하다.
이 폼목은 23170.0027 - 클램프 코가 달린 형, 일자형 / (기본 b1: 26 mm, l1: 315 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 코가 달린 형, 일자형 (EH 23170.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers