23170.0029 - 클램프
코가 달린 형, 일자형

DIN 6317에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 형이며 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용된다. 폐쇄형 디자인으로 회전하는 공작물에 적합하다.

폐쇄형 슬롯 덕분에, 회전하는 가공물 적용에 적합하다.

이 폼목은 23170.0029 - 클램프 코가 달린 형, 일자형 / (기본 b1: 26 mm, l1: 500 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 코가 달린 형, 일자형 (EH 23170.)

기본 - b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23170.0029
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 9483 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 에나멜 코팅
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23170.0029