낮은 슬롯 테넌

EH 23130.

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

b h6 [mm]
l [mm]
스크류용 ISO 4762 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M4
제품 번호:
23130.0010
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M4
  • 무게: 11 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M5
제품 번호:
23130.0012
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M5
  • 무게: 11 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0014
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 18 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0016
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 22 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0018
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 25 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0020
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 29 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0022
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 60 g
show article view
낮은 슬롯 테넌
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0024
CAD
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 65 g
show article view
낮은 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

조립

픽스쳐의 정렬을 위한 슬롯에 볼트로 체결되어 사용된다. 낮은 슬롯 테넌의 경우에 기계의 슬롯 넓이가 동일한 경우에만 적용 될 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23130. 낮은 슬롯 테넌