23130.0014 - 낮은 슬롯 테넌

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

이 폼목은 23130.0014 - 낮은 슬롯 테넌 / (b h6: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 낮은 슬롯 테넌 (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
스크류용 ISO 4762 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23130.0014
문서
낮은 슬롯 테넌
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 18 g
낮은 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

조립

픽스쳐의 정렬을 위한 슬롯에 볼트로 체결되어 사용된다. 낮은 슬롯 테넌의 경우에 기계의 슬롯 넓이가 동일한 경우에만 적용 될 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23130.0014