컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319와 유사

EH 23050.

컴팩트 구면 와셔 원추형 씨트는 영구적으로 씨트와 와셔가 결합된 제품으로 다음과 같은 이점을 제공한다 :

  • 안정적인 작동
  • 풀림 방지
  • 빠르고 정확한 조립
  • 간단하게 제품 홀딩
  • 회전 범위 최대 4°.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
d1 H13 [mm]
스터드용 d6 [mm]
스크류용 d6 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리.
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
23050.0506
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 열처리 스틸
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 9 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 10 Nm
  • 무게: 4 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
열처리 스틸, 열처리.
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
8 mm
스크류용 d6 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
17 kN
제품 번호:
23050.0508
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 열처리 스틸
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • 스터드용 d6: 8 mm
  • 스크류용 d6: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 17 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 25 Nm
  • 무게: 9,1 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
열처리 스틸, 열처리.
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
스터드용 d6 [mm]:
10 mm
스크류용 d6 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
26 kN
제품 번호:
23050.0510
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 열처리 스틸
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • 스터드용 d6: 10 mm
  • 스크류용 d6: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 26 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 17 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
열처리 스틸, 열처리.
d1 H13 [mm]:
13 mm
스터드용 d6 [mm]:
12 mm
스크류용 d6 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
38 kN
제품 번호:
23050.0512
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 열처리 스틸
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • 스터드용 d6: 12 mm
  • 스크류용 d6: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 38 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 28 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
열처리 스틸, 열처리.
d1 H13 [mm]:
17 mm
스터드용 d6 [mm]:
16 mm
스크류용 d6 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
73 kN
제품 번호:
23050.0516
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 열처리 스틸
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • 스터드용 d6: 16 mm
  • 스크류용 d6: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 73 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 60 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
열처리 스틸, 열처리.
d1 H13 [mm]:
21 mm
스터드용 d6 [mm]:
20 mm
스크류용 d6 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
117 kN
제품 번호:
23050.0520
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 열처리 스틸
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • 스터드용 d6: 20 mm
  • 스크류용 d6: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 117 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 407 Nm
  • 무게: 113 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23050.0556
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 스테인리스 스틸
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 6 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 6 Nm
  • 무게: 4 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
8 mm
스크류용 d6 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
23050.0558
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 스테인리스 스틸
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • 스터드용 d6: 8 mm
  • 스크류용 d6: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 12 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 16 Nm
  • 무게: 9,1 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
스터드용 d6 [mm]:
10 mm
스크류용 d6 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
16 kN
제품 번호:
23050.0560
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 스테인리스 스틸
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • 스터드용 d6: 10 mm
  • 스크류용 d6: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 32 Nm
  • 무게: 17 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
스터드용 d6 [mm]:
12 mm
스크류용 d6 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
24 kN
제품 번호:
23050.0562
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 스테인리스 스틸
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • 스터드용 d6: 12 mm
  • 스크류용 d6: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 24 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 56 Nm
  • 무게: 28 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
스터드용 d6 [mm]:
16 mm
스크류용 d6 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
45 kN
제품 번호:
23050.0566
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 스테인리스 스틸
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • 스터드용 d6: 16 mm
  • 스크류용 d6: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 135 Nm
  • 무게: 60 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
스터드용 d6 [mm]:
20 mm
스크류용 d6 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
71 kN
제품 번호:
23050.0570
CAD
문서
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 스테인리스 스틸
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • 스터드용 d6: 20 mm
  • 스크류용 d6: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 71 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 280 Nm
  • 무게: 113 g
show article view
컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트

재질

원추형 씨트

  • 열처리 스틸, 열처리.
  • 스텐레스 스틸 1.4305

구면 와셔

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23050. 컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트 – DIN 6319와 유사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요