컴팩트 구면 와셔 원추형 씨트는 영구적으로 씨트와 와셔가 결합된 제품으로 다음과 같은 이점을 제공한다 :
이 폼목은 23050.0558 - 컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319와 유사 / (d1 H13: 8,4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 컴팩트 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319와 유사 (EH 23050.)
원추형 씨트
구면 와셔
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers