23310.0348 - 포지셔닝 링
다운 회전 클램프용

포지셔닝 링은 다운 회전 클램프 23310.0050-.0058 과 23310.0083-.0088 그리고 23310.0070 을 위한 액세서리이다. 

클램핑 포지셔닝 링을 스핀들에서 정렬시키면 항상 같은 포인트를 정확하게 반복적으로 클램핑할 수 있게 해준다. 포지셔닝 링은 다운 회전 클램프에서 360°회전 가능하다. 클램프를 고정한 후에 좌/우로 110° 움직일 수 있다 (회전식 제품에만 해당됨)

이 폼목은 23310.0348 - 포지셔닝 링 다운 회전 클램프용 / 사이즈 32 다운 회전 클램프 전용 (h1: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 포지셔닝 링 다운 회전 클램프용 (EH 23310.)

버전
그림
h1 [mm]
d2 [mm]
다운 회전 클램프 용
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
사이즈 32 다운 회전 클램프 전용
그림:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
다운 회전 클램프 용:
23310.0040 - 23310.0045
제품 번호:
23310.0348
문서
포지셔닝 링
  • 사이즈 32 다운 회전 클램프 전용 – 그림 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • 다운 회전 클램프 용: 23310.0040 - 23310.0045
  • 무게: 23 g
포지셔닝 링

재질

  • 스틸, 흑색처리

조립

포지셔닝 링을 설치하기 전에 다운 회전 클램프의 클램핑 암(클로) 을 당겨서 분리한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23310.0348
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.