다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 25

EH 23310.

수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.

다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:

  • 클램핑 스크류, 조절 클램핑 레버 혹은 조절 편심 퀵 클램프를 사용한 신속한 수동 클램핑.
  • 클램핑 클로를 좌우로 돌려서 가공물을 쉽고 빠르게 교체할 수 있다.
  • 컴팩트한 디자인으로 적은 공간만을 필요로 한다.
  • 높이 조절 바를 사용하여 높은 클램핑 범위도 간단하게 해결할 수 있다.

레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
d2 [mm]
h1 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
스트로크 [mm]:
5 mm
클램핑력 [kN]:
3 kN
제품 번호:
23310.0024
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 – 그림 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • 스트로크: 5 mm
  • 클램핑력1): 3 kN
  • 무게: 377 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
스트로크 [mm]:
10 mm
클램핑력 [kN]:
3 kN
제품 번호:
23310.0028
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 – 그림 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • 스트로크: 10 mm
  • 클램핑력1): 3 kN
  • 무게: 259 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
스트로크 [mm]:
5 mm
클램핑력 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23310.0025
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • 스트로크: 5 mm
  • 조임 토크 최대: 8 Nm
  • 클램핑력: 5 kN
  • 무게: 212 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
스트로크 [mm]:
10 mm
클램핑력 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23310.0027
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • 스트로크: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 8 Nm
  • 클램핑력: 5 kN
  • 무게: 419 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
조절 편심 퀵 클램프 있음
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
스트로크 [mm]:
5 mm
클램핑력 [kN]:
2 kN
제품 번호:
23310.0026
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 조절 편심 퀵 클램프 있음 – 그림 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • 스트로크: 5 mm
  • 클램핑력1): 2 kN
  • 무게: 203 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
조절 편심 퀵 클램프 있음
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
스트로크 [mm]:
10 mm
클램핑력 [kN]:
2 kN
제품 번호:
23310.0029
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 조절 편심 퀵 클램프 있음 – 그림 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • 스트로크: 10 mm
  • 클램핑력1): 2 kN
  • 무게: 261 g
show article view
다운 회전 클램프

재질

클램프

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

클렘핑 레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광
  • 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅, 검정색, RAL 9005와 유사

참조

높이 조절 실린더 EH 23310.과 할더 워크홀딩 시스템인 와셔 EH 1007.을 사용함으로써 클램핑 높이를 올릴 수 있다.또한 클램핑 부품 EH 22730.을 사용하여 줄일 수도 있다.

조립

다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:

  1. T-슬롯 용 너트 사용 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 세트 스크류를 사용하여 픽스쳐의 마운팅 플레이트 위에 직접 고정

실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 다운 회전 클램프 – 회전식, 사이즈 25
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.