수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.
다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:
레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.
이 폼목은 23310.0028 - 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 25 / 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 (d1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 25 (EH 23310.)
클램프
클렘핑 레버
높이 조절 실린더 EH 23310.과 할더 워크홀딩 시스템인 와셔 EH 1007.을 사용함으로써 클램핑 높이를 올릴 수 있다.또한 클램핑 부품 EH 22730.을 사용하여 줄일 수도 있다.
다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:
실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.