T-슬롯 용 너트 DIN 508, 반제품

EH 23010.

T-슬롯 용 너트(반제품)는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

귀하의 선택에 따라 22 건이 조회되었습니다.

재질
T-슬롯 사이즈 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
제품 번호:
23010.0060
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 4,4 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23010.0080
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 10 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23010.0100
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 17 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23010.0120
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 27 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23010.0140
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 46 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
제품 번호:
23010.0160 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 무게: 68 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
제품 번호:
23010.0180
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 무게: 95 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
제품 번호:
23010.0200 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • 무게: 149 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
제품 번호:
23010.0220
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • 무게: 210 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
제품 번호:
23010.0240 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • 무게: 300 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
제품 번호:
23010.0280
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • 무게: 430 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
제품 번호:
23010.0320 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • 무게: 580 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
제품 번호:
23010.0360
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • 무게: 800 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
제품 번호:
23010.0420
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • 무게: 1250 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
제품 번호:
23010.0480
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • 무게: 1900 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
제품 번호:
23010.0540
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • 무게: 3141 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23010.0720
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 스테인리스 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 10 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
제품 번호:
23010.0730
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 스테인리스 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 무게: 17 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
제품 번호:
23010.0740
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 스테인리스 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 무게: 27 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23010.0750
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 스테인리스 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 46 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
제품 번호:
23010.0760 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 스테인리스 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 무게: 68 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
제품 번호:
23010.0780
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 스테인리스 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 무게: 95 g
show article view
T-슬롯 용 너트

재질

  • 열처리 스틸, 밝은색
  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23010. T-슬롯 용 너트 – DIN 508, 반제품
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.