T-슬롯용 너트는 T슬롯의 연결 요소 부품입니다. T-슬롯용 너트는 일반적으로 슬롯 테넌 또는 T-슬롯 너트로 불립니다. 슬롯 테넌은 스터드 등을 위한 나사산이 가공되어 제공됩니다. 슬롯 테넌은 연결, 위치선정, 잠금, 클램프 등과 같은 다양한 산업의 다양한 분야에서 적용 가능합니다.
다양한 버전의 광범위한 제품을 재고로 보유하고 있습니다 :
T-슬롯용 너트는 다른 재질로 제작하여 공급이 가능함. 예 : 황동 또는 알루미늄
특수한 적용을 위해서 스페셜 디자인과 제조를 통한 납품이 가능함.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws