23010.0060 - T-슬롯 용 너트
DIN 508, 반제품

T-슬롯 용 너트(반제품)는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

이 폼목은 23010.0060 - T-슬롯 용 너트 DIN 508, 반제품 / (T-슬롯 사이즈: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 T-슬롯 용 너트 DIN 508, 반제품 (EH 23010.)

재질
T-슬롯 사이즈 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 밝은색
T-슬롯 사이즈 [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
제품 번호:
23010.0060
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • T-슬롯 사이즈: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 4,4 g
T-슬롯 용 너트

재질

  • 열처리 스틸, 밝은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23010.0060