볼 노브 DIN 319

EH 24560.

DIN 319 볼 손잡이는 이음매가 없으며 광택 처리되어 있습니다.

귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
제품 번호:
24560.0016
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 최소: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,2 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
제품 번호:
24560.0020
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 최소: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 5,2 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
제품 번호:
24560.0025
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 최소: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 10 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
제품 번호:
24560.0032
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 최소: 14 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 22 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
제품 번호:
24560.0040
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 42 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
제품 번호:
24560.0050
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 최소: 21 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 86 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
제품 번호:
24560.0116 1)
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 최소: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
제품 번호:
24560.0120
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 최소: 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
제품 번호:
24560.0125
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 최소: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 14 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
제품 번호:
24560.0132
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 최소: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 26 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
제품 번호:
24560.0140
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 최소: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 56 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
제품 번호:
24560.0150
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 최소: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 108 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
제품 번호:
24560.0516
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 최소: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,2 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
제품 번호:
24560.0520
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 최소: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 5,2 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
제품 번호:
24560.0525
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 최소: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 10 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
제품 번호:
24560.0532
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 최소: 14 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 22 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
제품 번호:
24560.0540
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 42 g
show article view
볼 노브
색상:
성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
제품 번호:
24560.0550
CAD
문서
볼 노브
  • 성형된 재질과 같은 나사산, C 형 – 그림 1, 빨간색
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 최소: 21 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 86 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
제품 번호:
24560.0616 1)
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 최소: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
제품 번호:
24560.0620
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 최소: 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 8 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
제품 번호:
24560.0625
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 최소: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 14 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
제품 번호:
24560.0632
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 최소: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 26 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
제품 번호:
24560.0640
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 최소: 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 56 g
show article view
볼 노브
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
d1 [mm]:
빨간색
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
제품 번호:
24560.0650
CAD
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 빨간색
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 최소: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 108 g
show article view
볼 노브

재질

부쉬

  • 스틸, 아연 도금처리

  • 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색
  • 열가소성 수지(플라스틱) PF 31, RAL 3003 과 유사한 빨간색

조립

M형 조립방법:

망치로 가볍게 테이퍼 부위에 삽입시킨다. 접착제 없이도 고정.

고정용 부품은 h9 정도면 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24560. 볼 노브 – DIN 319
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.