24560.0132 - 볼 노브
DIN 319

DIN 319 볼 손잡이는 이음매가 없으며 광택 처리되어 있습니다.

이 폼목은 24560.0132 - 볼 노브 DIN 319 / 나사산 부싱, E 형 (d1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 노브 DIN 319 (EH 24560.)

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
d1 [mm]:
검정색
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
제품 번호:
24560.0132
문서
볼 노브
  • 나사산 부싱, E 형 – 그림 2, 검정색
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 최소: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 26 g
볼 노브

재질

부쉬

  • 스틸, 아연 도금처리

  • 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색

조립

M형 조립방법:

망치로 가볍게 테이퍼 부위에 삽입시킨다. 접착제 없이도 고정.

고정용 부품은 h9 정도면 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24560.0132