귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1: 40 mm
- d2: M6
- d3: 24 mm
- h1: ~ 27 mm
- h2: ~ 15 mm
- t1 최소: 12,5 mm
- t2: 5 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 45 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1: 50 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- h1: ~ 34 mm
- h2: ~ 22,5 mm
- t1 최소: 14 mm
- t2: 4,2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 68 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1: 63 mm
- d2: M10
- d3: 30 mm
- h1: ~ 41 mm
- h2: ~ 26,5 mm
- t1 최소: 18 mm
- t2: 5,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 109 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1: 80 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- h1: ~ 54 mm
- h2: ~ 34 mm
- t1 최소: 26,5 mm
- t2: 6,6 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 213 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 40 mm
- d2: M6
- d3: 24 mm
- l +2: 15 mm
- h1: ~ 27 mm
- h2: ~ 15 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 51 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 40 mm
- d2: M6
- d3: 24 mm
- l +2: 25 mm
- h1: ~ 27 mm
- h2: ~ 15 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 52 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 50 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l +2: 20 mm
- h1: ~ 34 mm
- h2: ~ 22,5 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 81 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 50 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l +2: 35 mm
- h1: ~ 34 mm
- h2: ~ 22,5 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 86 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 63 mm
- d2: M10
- d3: 30 mm
- l +2: 30 mm
- h1: ~ 41 mm
- h2: ~ 26,5 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 136 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 63 mm
- d2: M10
- d3: 30 mm
- l +2: 40 mm
- h1: ~ 41 mm
- h2: ~ 26,5 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 141 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 80 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l +2: 30 mm
- h1: ~ 54 mm
- h2: ~ 34 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 259 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1: 80 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l +2: 50 mm
- h1: ~ 54 mm
- h2: ~ 34 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 273 g
show article view
데이터시트 EH 24700. 손바닥 모양 손잡이 – 축 베어링이 있는 형