24700.0044 - 손바닥 모양 손잡이
축 베어링이 있는 형

축 베어링의 장점:

  • 표면 마찰을 줄임으로써, 같은 크기의 레버로 두 배의 클램핑력을 발휘.
  • 로케이팅 면을 고정함으로써 가공물을 보호.
  • 볼트와 나사의 높은 초기 클램핑력 때문에 작게 셋팅해도 된다.

이 폼목은 24700.0044 - 손바닥 모양 손잡이 축 베어링이 있는 형 / 수나사 타입 (d1: 40 mm, d2: M6, l +2: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 축 베어링이 있는 형 (EH 24700.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
제품 번호:
24700.0044
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 수나사 타입 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 52 g
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 플라스틱 PA

내부 부품

  • 스틸, 질소처리, 흑색

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 8.8
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24700.0044
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.