축 베어링의 장점:
이 폼목은 24700.0053 - 손바닥 모양 손잡이 축 베어링이 있는 형 / 수나사 타입 (d1: 50 mm, d2: M8, l +2: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 축 베어링이 있는 형 (EH 24700.)
손잡이
내부 부품
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers