손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물, 플라스틱 코팅

EH 24620.

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

버전
그림
색상
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0540
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 62 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0640
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 62 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0550
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 106 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
검정색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0650
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 106 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0563
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 주황색
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 201 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
검정색
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0663
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 검정색
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 201 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0580
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 주황색
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 353 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
검정색
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0680
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 검정색
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 353 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24620.0541
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 56 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24620.0641
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 56 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24620.0551
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 105 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
검정색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24620.0651
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 105 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
주황색
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24620.0564
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 주황색
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 198 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
검정색
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24620.0664
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 검정색
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 198 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
주황색
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24620.0581
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 주황색
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 369 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
색상:
검정색
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24620.0681
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 검정색
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 369 g
show article view
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 회 주철 GG 20, 플라스틱 코팅, 주황색 RAL 2004와 유사
  • 회 주철 GG 20, 플라스틱 코팅,  검은색 RAL 9005 와 유사, 무광 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24620. 손바닥 모양 손잡이 – DIN 6335 주물, 플라스틱 코팅
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.