24620.0540 - 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 주물, 플라스틱 코팅

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

이 폼목은 24620.0540 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물, 플라스틱 코팅 / 나사선 없는 막힌 홈 C 형 (d1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물, 플라스틱 코팅 (EH 24620.)

버전
그림
색상
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0540
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 62 g
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 회 주철 GG 20, 플라스틱 코팅, 주황색 RAL 2004와 유사
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24620.0540